Podlahový plech pre VX, VX IT, VX SE

Obj. č.: VX 8001217

For individual configuration of the floor space. Potential equalisation is provided via assembly components and earthing points.

Obj. č.:
VX 8001217
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Poznámka
Na kompletné uzavretie podlahového otvoru je nutný aspoň jeden posuvný plech.
Pre skriňu šírky 1000 a 1200 mm je jedno balenie iba pre polovicu skrine, obsahuje iba jeden kus.
Poznámka k obj. č.
Len pre jednu polovicu skrine
Rozmery
Šírka: 540 mm
Hĺbka: 175 mm
Vhodné pre
Typ skrine: VX
VX IT
VX SE
CX one-piece console
CX pedestal
Šírka: = 1.200 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,3 kg
Brutto hmotnosť
1,47 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177948723
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Podlahový plech VX, šírka x hĺbka: 1200x175 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)