- Obj. č.:
- VX 5301330
- Výhody
- Veľká perforovaná časť na podporu pasívneho vetrania skrine
- Jednoduchá výmena filtračnej vložky zasunutím zhora
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Moduly podlahových plechov, s ventilačnými otvormi
Filtračná vložka
Vrátane upevňovacieho materiálu
- Montážny pokyn
- Je nutná kombinácia viacerých modulov podlahových plechov na kompletné uzavretie podlahy v skrini VX IT
- Modul podlahového plechu je možné zameniť s inými podlahovými modulmi s hĺbkou 237,5 mm.
- Rozmery
- Hĺbka: 237,5 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX IT
Šírka: = 600 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,44 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,64 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 6,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177950825
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
Podlahový plech VX IT, s ventilačnými otvormi, pre šírku 600 mm, ŠxH 600 x 237,5 mm, oceľový plech