Modul podlahových plechov, jednodielny, s kefovou lištou pre VX IT

Obj. č.: VX 5301332

For targeted cable entry from below.

Obj. č.:
VX 5301332
Prevedenie
jednodielny, s kefovou lištou
Materiál
Modulový plech: oceľový plech
Kefová lišta: plast, UL 94-HB, bez obsahu halogénu
Povrch
Modulový plech: pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Montážny pokyn
Je nutná kombinácia viacerých modulov podlahových plechov na kompletné uzavretie podlahy v skrini VX IT
Modul podlahového plechu je možné zameniť s inými podlahovými modulmi s hĺbkou 237,5 mm.
Poznámka
Moduly podlahového plechu s kefovou lištou nevhodné na použitie so stupňom krytia podľa IEC 60 529
Rozmery
Hĺbka: 237,5 mm
Vhodné pre
Typ skrine: VX IT
Šírka: = 600 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,14 kg
Brutto hmotnosť
1,34 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
5,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177950849
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
VX IT podlahový plech s kefovou lištou, pre šírku 600 mm, ŠxH 600 x 237,5 mm, jednodielny, oceľový plech
Na stiahnutie
Info sheet