- Obj. č.:
- DK 5502540
- Prevedenie
- Podlahový plech plný, s posuvným plechom, viacdielny
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Poznámka
- To select the required module plates for completing the base area, please observe the information about the base mount included in the assembly instructions.
- Vhodné pre
- Typ skrine: TS IT
Šírka: 600 mm
Hĺbka: 1.000 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 5,639 kg
- Brutto hmotnosť
- 5,72 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177682481
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
DK sada podlahových plechov, plný podlahový plech, s posuvným plechom, viacdielna, ŠxH: 600x1000 mm, pre TS IT, oceľový plech, pozinkovaný