- Obj. č.:
- DK 7825388
- Prevedenie
- Prevedenie na bočné zavedenie káblov s gumovým upínacím profilom
- Materiál
- Oceľový plech
Tesnenie: polyuretánová pena, UL 94-HF1
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
vrátane svoriek
- Poznámka
- Kombinácia viacerých modulov podlahových plechov je potrebná na kompletné uzavretie podlahy v TS IT.
- Rozmery
- Hĺbka: 237,5 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: TS IT
Šírka: 800 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,42 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,62 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177597679
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
Modul podlahového plechu DK, pre bočný prívod káblov, hĺbka: 237,5 mm, pre šírku skrinky: 800 mm, oceľový plech, pozinkovaný