Dno Podlahový úchyt Niektoré sieťové a serverové skrinky TS IT majú otvorené dno. Ak sa podlahové plechy vkladajú dodatočne, je potrebné uchytenie k podlahe. Podlahový úchyt Podlahový úchyt pre TS IT To accommodate gland plate modules. RAL 9005 (black) version. K produktom Podlahový úchyt Podlahový úchyt pre TS IT To accommodate gland plate modules. K produktom Podlahový úchyt Systémové rozdelenie pre VX Divides the enclosure width into two zones. For example, this allows mounting plates, cable clamp rails or swing frames from 600 mm wide enclosures to be fitted in 1200 mm wide enclosures. K produktom Podlahový úchyt Base mount for TS IT/TX To accommodate gland plate modules based on VX. K produktom