Priečny nosník pre VX, TS, VX SE, TP, PC, IW, chiller Blue e+

Obj. č.: TS 8601680

To increase stability, the cross member is positioned below the base frame of the enclosure and protrudes 138 mm at the front and rear.

Obj. č.:
TS 8601680
Výhody
Pre vyššiu bezpečnosť práce
Nastaviteľná na hĺbku skrine
Materiál
Oceľový plech
Povrch
S nástrekom
Farba
RAL 7015
Rozsah dodávky
1 traverza vľavo
1 traverza vpravo
Možnosti montáže
Na priskrutkovanie k podlahe a skrini sú k dispozícii montážne otvory na boku, vpredu a vzadu.
Pri chilleri Blue e+ je možné použiť traverzu ako prvok podstavca
Poznámka
Dbajte na dostatočnú stabilitu a ochranu pred prevrátením!
Rozmery
Výška: 70 mm
Vhodné pre
Typ skrine: VX
TS
VX SE
TP
PC
IW
Hĺbka: = 600 mm
= 800 mm
Vhodné pre hĺbku
= 600 mm
= 800 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
10 kg
Brutto hmotnosť
10,139 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
39,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177382640
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
TS nastaviteľný nosník, pre H: 600/800 mm
Na stiahnutie
Info sheet
Dokumentácia
Technical details