- Obj. č.:
- VX 5301254
- Výhody
- Jednoduchá manipulácia
- Podporuje montáž a demontáž bočníc bez použitia náradia.
- Zaistenie bezpečnostným zámkom 3524 E
- Integrovaná vnútorná aretácia
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Horný diel
Spodný diel
6 montážnych uholníkov
2 uzatváracie diely
Vrátane upevňovacieho materiálu
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX IT
Výška: = 2.000 mm
Hĺbka: = 1.200 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 20
- Základný materiál
- Sheet steel
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 21,7 kg
- Brutto hmotnosť
- 22,45 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 85,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177950610
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Popis výrobku
-
Bočnica, delená horizontálne pre VX IT, pre uzatváranie IT skriňových systémov, samostatne stojacich alebo v radovom spojení. Pre výšku skrine: 2 000 mm, pre hĺbku skrine: 1 200 mm