Produkt končí dňom: 30. 8. 2024
- Obj. č.:
- VX 5301247
- Výhody
- Jednoduchá manipulácia
- Jednoduché zatváranie pomocou západiek
- Optimálny prístup ku všetkým vstavaným komponentom
- Otvorenie je možné len cez vnútorné aretačné prvky, čo predpokladá voľný prístup dverami, avšak značne zvyšuje bezpečnosť prístupu
- Kompletná demontáž jednotlivých bočných častí bez použitia náradia kedykoľvek možná
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- 2 bočné diely
Montážna lišta
6 pántov
4 rýchlouzávery
Vrátane upevňovacieho materiálu - Montážny pokyn
- Musí byť zaistený prístup dverami vpredu a vzadu
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX IT
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 20
- Základný materiál
- Sheet steel
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177955882
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Na stiahnutie
- Instructions