Prepážka, jednodielna, zasúvacia pre VX IT

Obj. č.: VX 5301287

Partition for VX IT. For rack mounting, suspended between two VX IT enclosures.

Obj. č.:
VX 5301287
Výhody
Ľahko zasúvateľné
Materiál
Oceľový plech, pozinkovaný
Rozsah dodávky
Prepážka
2 krytky
Vhodné pre
Typ skrine: VX IT
Výška: = 2.200 mm
Hĺbka: = 1.000 mm
Montážny pokyn
Pre zasunutie prepážkovej steny je potrebná medzera v radovom spojení 3 mm
Poznámka
Použiť spojku pre radové spojenie, vonkajšie, 3 mm
Nedá sa použiť v kombinácii s tesnením pre radové spojenie
Prípadné existujúce tesnenie musí byť pred montážou odstránené
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 20 (with fitted cover caps)
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
29 kg
Brutto hmotnosť
29,5 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
112,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177954878
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Prepážka, jednodielna, zasúvacia pre VX IT, závesná, medzi dve radovo spojené skrine. Pre výšku skrine: 2 200 mm, pre hĺbku skrine: 1 000 mm, oceľový plech, pozinkovaný
Na stiahnutie
Instructions