Prepážka, zvisle delená, na zoskrutkovanie pre VX IT

Obj. č.: VX 5301274

Partition for VX IT. For retrospective installation/dismantling of bayed enclosures

Obj. č.:
VX 5301274
Materiál
Oceľový plech, pozinkovaný
Rozsah dodávky
2 plechové prepážky
4 krytky
Montážna lišta
Tesnenie
Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodné pre
Výška: = 2.000 mm
Hĺbka: = 1.000 mm
Montážny pokyn
Montáž/demontáž je možná iba v skrini bez vnútorného vybavenia
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
23,5 kg
Brutto hmotnosť
24 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
91,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177954816
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Prepážka, vertikálne delená, skrutkovateľná pre VX IT, pre následnú montáž/demontáž radovo spojených skríň. Pre výšku skrine: 2 000 mm, pre hĺbku skrine: 1 000 mm
Na stiahnutie
Info sheet
Instructions