- Obj. č.:
- TS 8175235
- Výhody
- Automatické vyrovnanie potenciálov a vyššia ochrana EMC vďaka plochým držiakom s kontaktným prvkom
- Jednoduché umiestnenie vďaka pomocným pántom
- Uzemňovacie svorníky s kontaktnou plôškou
- Materiál
- Oceľový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Základná farba nanesená máčaním, na vonkajšej strane štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Poznámka
- Ploché držiaky je možné namontovať podľa potreby z vonkajšej alebo vnútornej strany skrine
- Osaditeľná plocha: vonkajší rozmer – 100 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: TS
TS IT
Výška: 1.200 mm
Hĺbka: 800 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 55
- Základný materiál
- Sheet steel
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 20 kg
- Brutto hmotnosť
- 23,8 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177317529
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Popis výrobku
-
TS bočnica, na zoskrutkovanie, pre TS, TS IT, pre VxH: 1200x800 mm, oceľový plech