- Obj. č.:
- TS 8700060
- Výhody
- Automatické vyrovnanie potenciálov a vyššia ochrana EMC vďaka plochým držiakom s kontaktným prvkom
- Jednoduché umiestnenie vďaka pomocným pántom
- Uzemňovacie svorníky s kontaktnou plôškou
- Materiál
- Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Povrch
- Jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Vhodné pre
- Typ skrine: TS
Výška: = 2.000 mm
Hĺbka: = 600 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 55
- Základný materiál
- Stainless steel
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 28,2 kg
- Brutto hmotnosť
- 29,75 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177300170
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Popis výrobku
-
TS Side panel, screw-fastened, for TS, for WD: 2000x600 mm, Stainless steel 1.4301