Bočnice, uzamykateľné pre TS, TS IT

Obj. č.: DK 7824086

Side panel, lockable, sheet steel, for TS.

Obj. č.:
DK 7824086
Materiál
Oceľový plech
Povrch
S nástrekom
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
2 bočnice, vždy so 4 bezpečnostnými zámkami č. 3524 E
Vhodné pre
Typ skrine: TS
TS IT
Výška: 800 mm
Hĺbka: 600 mm
Základný materiál
Sheet steel
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
11,4 kg
Brutto hmotnosť
12,4 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177232303
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Popis výrobku
DK Side panel, WxH: 800x1200 mm, HxD: 800x600 mm, RAL 7035
Na stiahnutie
Instructions