Bočnice, uzamykateľné pre TS, TS IT

Obj. č.: DK 7824228

Side panel, lockable, sheet steel, for TS.

Obj. č.:
DK 7824228
Materiál
Oceľový plech
Povrch
S nástrekom
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
2 bočnice, vždy so 4 bezpečnostnými zámkami č. 3524 E
Vhodné pre
Typ skrine: TS IT
TX CableNet
TS
Výška: 2.200 mm
Hĺbka: 800 mm
Základný materiál
Sheet steel
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
42,8 kg
Brutto hmotnosť
43,8 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177232440
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Popis výrobku
Bočnica DK, VxH: 2200x800 mm, uzamykateľná, bezpečnostný zámok 3524 E, pre TS, TS IT
Na stiahnutie
Instructions