Bočnica, skrutkovateľná pre CS Toptec, radovo pripojiteľné

Obj. č.: CS 9781680

Twin-walled, screw-fastened side panel, including roof side parts.

Obj. č.:
CS 9781680
Materiál
Hliník AlMg3
Povrch
Štruktúrovaná prášková farba
Polyester odolný voči UV žiareniu
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Bočnice
Strešné bočnice
Vrátane uzemňovacieho a upevňovacieho materiálu
Vhodné pre
Typ skrine: CS Toptec, bayable
Výška: = 1.600 mm
Hĺbka: = 800 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55
Stupeň krytia NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
Základný materiál
Aluminium
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
52,5 kg
Brutto hmotnosť
64,5 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177986077
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Popis výrobku
CS bočnica, dvojplášťová, pre VxH: 1600x800 mm, hliník AlMg3
Na stiahnutie
Instructions