- Obj. č.:
- CS 9781860
- Materiál
- Hliník AlMg3
- Povrch
- Štruktúrovaná prášková farba
Polyester odolný voči UV žiareniu
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Bočnice
Strešné bočnice
Vrátane uzemňovacieho a upevňovacieho materiálu
- Vhodné pre
- Typ skrine: CS Toptec, bayable
Výška: = 1.800 mm
Hĺbka: = 600 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 55
- Stupeň krytia NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Základný materiál
- Aluminium
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 36 kg
- Brutto hmotnosť
- 48,5 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177986213
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Popis výrobku
-
CS bočnica, dvojplášťová, pre VxH: 1800x600 mm, hliník AlMg3