- Obj. č.:
- VX 8108550
- Prevedenie
- Povrchová úprava podľa DIN EN ISO 12944, trieda ochrany proti korózii C4-H
Corrosion protection class C4-H
- Materiál
- Oceľový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX C4-H
Výška: = 2.000 mm
Hĺbka: = 800 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 55
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Základný materiál
- Sheet steel
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 38 kg
- Brutto hmotnosť
- 38,32 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177993686
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Popis výrobku
-
Bočnica VX, na zoskrutkovanie, pre VxH: 2000x800 mm, oceľový plech, C4-H