Bočnice, na zoskrutkovanie, oceľový plech C4-H

Obj. č.: VX 8186550

Side panels, screw-fastened, sheet steel. Surface coating to DIN EN ISO 12944 corrosion protection class C4-H.

Obj. č.:
VX 8186550
Prevedenie
Povrchová úprava podľa DIN EN ISO 12944, trieda ochrany proti korózii C4-H
Corrosion protection class C4-H
Materiál
Oceľový plech, 1,5 mm
Povrch
Štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodné pre
Typ skrine: VX C4-H
Výška: = 1.800 mm
Hĺbka: = 600 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 12
Základný materiál
Sheet steel
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
25,8 kg
Brutto hmotnosť
26,2 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177993662
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Popis výrobku
Bočnica VX, na zoskrutkovanie, pre VxH: 1800x600 mm, oceľový plech, C4-H