Bočnice pre TE 8000

Obj. č.: TE 7888653

Side panels, for TE 8000.

Obj. č.:
TE 7888653
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane 4 západiek s bezpečnostným zámkom 3524 E
Vhodné pre
Typ skrine: TE 8000
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 1.000 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 20
Základný materiál
Sheet steel
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
25 kg
Brutto hmotnosť
29,5 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177801356
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Popis výrobku
TE Side panel, HxD: 2000x1000 mm, For TE 8000
Na stiahnutie
Instructions