- Obj. č.:
- VX 8609200
- Výhody
- Deliacu stenu je možné namontovať aj zozadu. Vďaka tomu je možné umiestniť do deliacej steny napr. frekvenčné meniče s chladičmi na odvod tepla a zakryť ich krytom s dverami.
- Materiál
- Oceľový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
Výška: = 1.800 mm
Hĺbka: = 400 mm
- Možnosti montáže
- Montáž sa vykonáva na vonkajšej upevňovacej rovine
- Vnútorná rovina zostáva voľná pre ďalšiu vstavbu
- Montážny pokyn
- Pre radové spojenie v kombinácii s deliacou priečkou je nevyhnutná vnútorná spojka pre radové spojenie 8617500 alebo vonkajšia spojka pre radové spojenie 8617502.
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 54
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 7,047 kg
- Brutto hmotnosť
- 7,5 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177817746
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Popis výrobku
-
Deliaca stena VX, pre VxH: 1800x400 mm