- Obj. č.:
- VX 8100245
- Výhody
- Časovo úsporná montáž vďaka zaklapávacím držiakom bočníc
- Automatické vyrovnanie potenciálov a vyššia ochrana EMC vďaka plochým držiakom s vnútornými kontaktnými prvkami
- Jednoduché polohovanie na výšku a hĺbku vďaka pomôcke na zavesenie
- Montáž vykonávaná jednou osobou
- Uzemňovací svorník s veľkou nelakovanou styčnou plochou pre optimálny kontakt
- Materiál
- Oceľový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Základná farba nanesená máčaním, na vonkajšej strane štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
Výška: = 2.000 mm
Hĺbka: = 1.000 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 55
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Základný materiál
- Sheet steel
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 40 kg
- Brutto hmotnosť
- 46 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 140,07 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177921535
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Popis výrobku
-
TS bočnica, na zoskrutkovanie, pre VxH: 2000x1000 mm, oceľový plech