- Obj. č.:
- VX 8700030
- Výhody
- Časovo úsporná montáž vďaka zaklapávacím držiakom bočníc
- Automatické vyrovnanie potenciálov a vyššia ochrana EMC vďaka plochým držiakom s vnútornými kontaktnými prvkami
- Jednoduché polohovanie na výšku a hĺbku vďaka pomôcke na zavesenie
- Montáž vykonávaná jednou osobou
- Uzemňovací svorník s veľkou nelakovanou styčnou plochou pre optimálny kontakt
- Materiál
- Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Povrch
- Jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
Výška: = 1.800 mm
Hĺbka: = 400 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 55
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Základný materiál
- Stainless steel
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 17,5 kg
- Brutto hmotnosť
- 17,8 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177921450
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Popis výrobku
-
Bočnica VX, na zoskrutkovanie, pre VxH: 1800x400 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301