- Obj. č.:
- VX 5301235
- Povrch
- Oceľový plech, pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- 2 montážne uholníky
Vrátane upevňovacieho materiálu
- Montážny pokyn
- Musí byť zaistený prístup dverami vpredu a vzadu
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 55 (in conjunction with enclosures from the VX, VX IT series)
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,11 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,131 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177952454
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
-
VX vnútorné zaistenie na bočnicu, skrutkovateľné, materiál: oceľový plech, pozinkovaný