- Obj. č.:
- VX 8400180
- Materiál
- Nerezová oceľ
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
Tyčový uzáver
Štítok zámku
Skrutky na upevnenie strechy
Skrutky s plochou hlavou
Lock piece for door
Pánty
Skrutky so zapustenou hlavou - Vhodné pre výšku
- = 1 800 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,68 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,69 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177021815
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Popis výrobku
- Sada príslušenstva pre bočnice C4-H, vhodná pre V: 1800 mm