Deliaca stena pre modulové dosky pre TS

Obj. č.: TS 8609100

With cut-outs for the installation of module plates for connectors or for cable entry, and also for the entry of busbar systems and other installed equipment.

Obj. č.:
TS 8609100
Výhody
Viac možností: výrezy v deliacej stene sa osadzujú individuálne modulovými doskami pre 16, resp. 24-pólové konektory, modulovými doskami na pretiahnutie káblov a zakrývacími modulovými doskami.
Rýchlejšia montáž: spravidla je využitá iba časť celkového množstva možných výrezov pre konektory. S príchodom novej techniky deliacich stien už nemusia byť tieto steny jednotlivo zakrývané. Používa sa zakrývacia modulová doska. Výhoda: menej dosiek, menej skrutiek, nižšie montážne náklady.
Oblasti použitia
Výrezy v rohoch a v polovičnej výške na bokoch umožňujú použitie uholníkov a spojok pre radové prepojenie aj pri namontovanej deliacej stene.
Materiál
oceľový plech, 2,0 mm
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu a samorezných skrutiek s hviezdicovou drážkou M5 x 12 mm na montáž modulových dosiek.
Vhodné pre
Typ skrine: TS
Výška: = 1.800 mm
Hĺbka: = 500 mm
Možnosti montáže
Montáž sa vykonáva na vonkajšej upevňovacej rovine
Vnútorná rovina zostáva voľná pre ďalšiu vstavbu
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
6,477 kg
Brutto hmotnosť
6,818 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177211728
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Popis výrobku
Deliaca stena TS, pre modulové dosky, pre VxH: 1800x500 mm, počet výrezov: 9