Modulové dosky plná

Obj. č.: TS 8609160

For sealing unused cut-outs. Easily machined for individual cut-outs.

Obj. č.:
TS 8609160
Prevedenie
plná
Materiál
oceľový plech, 2,0 mm
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane tesnení
Vhodné pre
Typ skrine: VX
TS
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,88 kg
Brutto hmotnosť
0,936 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
3,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
83024200
EAN
4028177211780
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Popis výrobku
TS modulová doska, plná
Na stiahnutie
Info sheet