Modulové dosky s priechodkovou vložkou

Obj. č.: SZ 8609390

For cables from Ø 10 to 65 mm. The flexible grommet adapts to the cable's bending radius.

Obj. č.:
SZ 8609390
Prevedenie
s priechodkovou vložkou
Materiál
Oceľový plech, 2 mm
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane tesnenia a upevňovacieho materiálu
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,139 kg
Brutto hmotnosť
1,16 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
4,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
83024200
EAN
4028177576834
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Popis výrobku
TS modulová doska, s káblovou priechodkou, pre VxH: 1800x400 mm
Na stiahnutie
Info sheet
Dokumentácia
Technical details