Príslušenstvo

Technika radového usporiadania

Či už prepravujete plne nakonfigurované zostavy radových rozvádzačov alebo montujete jednotlivé jednotky na mieste, máme pre každú situáciu spájania pri výrobe rozvádzačov to správne riešenie: spojovacie prvky, tesnenia pre zoraditeľné rozvádzače, krytky medzier radových spojení.

Technika radového usporiadania

Súprava pre radové spojenie pre AX, KX, AE, KL

For baying AX/KX enclosures. The additional cut-outs are to be provided by the customer.

Technika radového usporiadania

Blok pre radové prepojenie, vnútorné pre VX, VX IT

Supports flexible positioning and all-round mounting at the baying point. Side mounting creates a flush surface, suitable for top mounting.

Technika radového usporiadania

Príchytka pre radové prepojenie, vnútorná pre VX, VX IT

Supports flexible positioning and all-round mounting at the baying point. Fast, secure installation, optionally from the front or from the side, may also be used for baying to the VX base/plinth system.

Technika radového usporiadania

Rýchlospojka pre radové spojenie pre VX

Simply attach the screws, insert the quick-fit baying clamp, tap in with a hammer and lock.

Technika radového usporiadania

Spojka pre radové spojenie, vonkajšie pre VX, VX IT

For mounting on the vertical enclosure sections from the outside.

Technika radového usporiadania

Uholník pre radové spojenie pre VX

For stable connection in the corners of bayed enclosures.

Technika radového usporiadania

Pripojovacia sada VX25 k TS 8

For extending existing TS 8 bayed enclosure suites with VX25 enclosures.

Technika radového usporiadania

Radové tesnenie pre VX

For individual use, for baying on all existing enclosure sizes. The seal sits securely around the section edge, and is easily removed at any time without leaving any residues. It is also reusable.

Technika radového usporiadania

Rýchlospojka pre radové spojenie, jednodielna pre TS/TS

Simply attach the screws, insert the quick-fit baying clamp, tap in with a hammer and lock.

Technika radového usporiadania

Rýchlospojka pre radové spojenie, trojdielna pre TS/TS

Simply locate the quick-fit baying clamp, connect with the lock plate, and secure.

Technika radového usporiadania

Svorka pre radové spojenie, horizontálna pre TS/TS, TS/PS

For mounting on the horizontal enclosure sections.

Technika radového usporiadania

Svorka pre radové spojenie, vertikálna pre TS/TS

For mounting on the vertical sections of two TS enclosures.

Technika radového usporiadania

Spojka pre radové spojenie, vonkajšie pre TS/TS

For mounting on the vertical enclosure sections from the outside.

Technika radového usporiadania

Uholník pre radové spojenie pre TS/TS

For a stable connection when transporting bayed enclosure suites.

Technika radového usporiadania

Spojovacie sady pre radové spojenie pre TS/TS, TS/PS

For additional stability or if mounting plate brackets, swing frames or busbar supports prevent installation of a baying bracket.

Technika radového usporiadania

Uholník pre radové spojenie

The alternative to baying bracket TS 4582.500 and for individual interior installations.

Technika radového usporiadania

Kombinované uholníky pre VX, TS

For optimum distribution of tensile forces during transportation of bayed enclosures by crane.

Technika radového usporiadania

Úchyt pre radové spojenie vertikálne pre TS/TS

For baying two populated enclosures on the vertical enclosure section. Using the fastening bolts, the enclosure is pulled into a defined end position, with a height or side offset of up to ±2 mm.

Technika radového usporiadania

Úchyt pre radové spojenie vertikálne pre TS/TS s deliacou stenou

Only suitable for mounting in conjunction with the angle brackets of the divider panel.

Technika radového usporiadania

Horný kryt radového spojenia pre VX, VX IT, TS, TS IT

A cover with two end caps may additionally be clipped over the seal between the two enclosures. This prevents dirt and liquid from accumulating on the baying seal.

Technika radového usporiadania

Spojka pre radové spojenie, vonkajšie, 3 mm pre VX IT

For baying VX IT frames with partition separation, or for replacing a pre-configured enclosure with an identical model or replacing an integral frame with a Rittal LCP cooling solution.

Technika radového usporiadania

Spojka pre radové spojenie pre VX IT, TS IT

For baying enclosures in the VX IT series to TS IT.

Technika radového usporiadania

Spojka pre radové spojenie, vonkajšie, 9 mm pre VX, VX IT, TS IT/TS IT s bočnicami

For retrospective baying of enclosures with screw-fastened or lockable side panels.

Technika radového usporiadania

Kryt radového spojenia vertikálny

To balance out the gap between the side panels when baying back-to-back. For enclosure height 2200 mm, or may be cut to length individually for lower heights.

Technika radového usporiadania

Spojovacia sada pre delený rám VX IT

Kit for separate VX IT frame.

Technika radového usporiadania

Sada pre delený rám TS

Kit for separate frame TS.

Technika radového usporiadania

Súprava pre radové spojenie pre CS Toptec, radovo pripojiteľné

For baying CS Toptec outdoor enclosures.