Horný kryt radového spojenia pre VX, VX IT, TS, TS IT

Obj. č.: TS 8700150

A cover with two end caps may additionally be clipped over the seal between the two enclosures. This prevents dirt and liquid from accumulating on the baying seal.

Obj. č.:
TS 8700150
Materiál
Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Montážny pokyn
Pri skriniach spojených zadnými stenami k sebe je možné namontovať aj na šírku.
Možnosť použitia aj v kombinácii s ochrannou lištou proti prachu.
Pre iné rozmery je možné ľahko skrátiť
Vhodné pre
Typ skrine: VX
VX IT
TS
TS IT
Hĺbka: = 500 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,3 kg
Brutto hmotnosť
0,312 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177300149
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Popis výrobku
TS horný kryt radového spojenia, pre H: 500 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301
Na stiahnutie
Info sheet