Príchytka na upevnenie na stenu pre GA

Obj. č.: GA 9121122

For external mounting on surfaces – no need to dismantle the cover if pre-assembled.

Obj. č.:
GA 9121122
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Vhodné pre
Typ skrine: GA
Výška: = 120 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
0,2 kg
Brutto hmotnosť
0,231 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
0,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
83024900
EAN
4028177154506
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
GA nástenný držiak pre GA, pre V: 120 mm