- Obj. č.:
- SZ 2373000
- Materiál
- Ocelový plech, pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Možnosti montáže
- Osvětlení rozváděčových skříní v kompaktních rozváděčích AE
- Dveřní polohový spínač v kompaktních rozváděčích AE, systém TopPult TP
- Držák ohebné elektroinstalační trubky 2593.000 a 2591.000 do kompaktních rozvaděčových skříní AE
- Nosné lišty pro svorky v ovládací skříňce a ovládací skříňce s dveřmi
- Poznámka
- Upevňovací šrouby jsou při zavřených dveřích zakryty. Je možné používat stávající otvory pro montážní bloky, resp. závěsy dveří u AE.
- Vhodné pro typ skříně
- AE
- TP
- Balení
- 6 ks
- Netto hmotnost
- 0,258 kg
- Brutto hmotnost
- 0,311 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177022232
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
Univerzální úhelník AE/AK, bal=6ks