Prívodný kábel

Obj. č.: SZ 2500400

For simple, time-saving connection of the LED system light.

Obj. č.:
SZ 2500400
Prevedenie
Napájanie, 3-žilové (so zdierkou, bez konektora)
Farba
Oranžová
Prierez
1,5 mm²
Dĺžka
3 000 mm
Rozmery
Dĺžka: 3.000 mm
Menovité prevádzkové napätie
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Balenie
5 pc(s).
Netto hmotnosť
1,5 kg
Brutto hmotnosť
1,56 kg
Číslo colnej sadzby
85444290
EAN
4028177809093
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Popis výrobku
SZ prepojovací kábel, pre napájanie, 3-pólový, 100-240 V, D: 3000 mm
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Safety instructions