Pripojovacie príslušenstvo pre vlastné zostavenie pre systémové LED svietidlo, zástrčka/zdierka

Obj. č.: SZ 2500600

Sockets and connectors for individual assembly of connection cables.

Obj. č.:
SZ 2500600
Prevedenie
Zdierka, 3-pólová
Cross-section, nominal
1,5 mm²
Rozmery
Šírka: 17,9 mm
Výška: 14 mm
Hĺbka: 63,6 mm
Pripojenie okrúhlych vodičov, jednožilové
0,25 ‐ 1,5 mm²
Connection of round conductors, single-wire AWG
AWG 16 ‐ AWG 22
Pripojenie okrúhlych vodičov, viacžilové
0,25 ‐ 1 mm²
Pripojenie okrúhlych vodičov, viacžilové
AWG 18 ‐ AWG 22
Menovité prevádzkové napätie
100 V - 240 V
Balenie
5 pc(s).
Netto hmotnosť
0,065 kg
Brutto hmotnosť
0,08 kg
Číslo colnej sadzby
85369095
EAN
4028177918733
ETIM 9
EC002567
ETIM 8
EC000458
ECLASS 8.0
27440314
Popis výrobku
SZ napájací konektor, pre prepájanie, 3-pólový, 100-240 V, pripojovacie príslušenstvo pre vlastnú montáž
Certifikáty
UR + C-UR (recognized)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Instructions