- Obj. č.:
- SZ 2500670
- Prevedenie
- Kábel pre dverný polohový spínač, UL
- Farba
- čierna
- Dĺžka prívodného kábla
- 3 000 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,13 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,14 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85444290
- EAN
- 4028177918801
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Popis výrobku
- SZ kábel pre spínač polohy dverí, D: 3000 mm, čierny, UL, pripojovacie príslušenstvo pre vlastnú montáž
- Dokumentácia
- Graphics