- Obj. č.:
- PK 9548000
- Materiál
- Tvrdený papier s vrstvou melamínfenolovej živice 2,5 mm
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Montážna doska
Samorezné upevňovacie skrutky - Rozmery montážnej dosky (Š x V)
- 150 mm x 150 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: PK
Šírka: = 182 mm
Výška: = 180 mm - Balenie
- 10 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,91 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,07 kg
- Číslo colnej sadzby
- 39269097
- EAN
- 4028177140097
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Popis výrobku
- PK montážna doska, ŠXV: 150x150 mm