Montážna doska pre GA

Obj. č.: GA 9117700

For individual interior installation, with mounting holes.

Obj. č.:
GA 9117700
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
264 mm x 214 mm
Vhodné pre
Typ skrine: GA
Šírka: = 280 mm
Výška: = 232 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,6 kg
Brutto hmotnosť
0,663 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
3,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177154377
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Popis výrobku
GA montážna doska, ŠxV: 264x214 mm