Delená montážna doska pre VX, VX SE

Obj. č.: VX 8617664

To accommodate additional components inside the enclosure. Partial assembly plates are extremely versatile, providing a platform for a diverse range of applications.

Obj. č.:
VX 8617664
Výhody
Pre individuálne vnútorné vybavenie je v hrane po obvode navyše k dispozícii systémové dierovanie.
Materiál
Oceľový plech, 1,5 mm
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Možnosti montáže
Upevnenie sa vykonáva priamo na profil skrine.
Poznámka
V skrini VX SE na rámový profil skrine v spojení s adaptérovou lištou VX
Rozmery
Šírka: 738 mm
Výška: 398 mm
Vhodné pre typ skrine
VX
VX SE
Vhodné pre
Typ skrine: VX
VX SE
Šírka/hĺbka: 800 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
3,8 kg
Brutto hmotnosť
3,92 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177947160
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Popis výrobku
Delená montážna doska VX, rozmery: 800x400 mm
Na stiahnutie
Info sheet
Load brochure