Delené montážne dosky, závesné pre TP, TS, VX SE

Obj. č.: TP 6730310

For the installation in console and desk unit on the interior installation system rails.

Obj. č.:
TP 6730310
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Možnosti montáže
Horný a stredný diel pultu na systémových lištách pre vnútorné vybavenie
Spodný diel pultu po strane na systémovom chassis alebo montážnych výstuhách namontovaných na hĺbku
Iné rozvádzačové skrine na lištách s dierovaním v rastri 25 mm
Poznámka
Možné radové spojenie so skriňami TS 8 vďaka systémovému rámu
Maximálna montážna šírka pre delené montážne dosky = šírka pultu mínus 100 mm
Pri TP je ďalej nutné použiť lištu pre internú montáž TP
Rozmery
Šírka: 200 mm
Výška: 437 mm
Vhodné pre typ skrine
TP
TS
VX SE
CX
Vhodné pre
Typ skrine: TP
TS
VX SE
CX
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
2 kg
Brutto hmotnosť
2,04 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
7,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177554474
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27180504
Popis výrobku
TP delené montážne dosky, závesná, pre TS, SE, TP, ŠxV: 200x437 mm