Fixácia montážnych dosiek pre TS, VX SE

Obj. č.: TS 8800090

For additional clamping and to reduce potential vibration of the mounting plate. Select according to mounting position, installation type and enclosure.

Obj. č.:
TS 8800090
Výhody
Žiadny úbytok montážnej plochy. Podľa potreby je možné použiť ako fixáciu alebo skrutkový spoj.
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Možnosti montáže
Bočné
vzadu, lícovane s rámom skrine
s predsunutím po krokoch 25 mm
Vhodné pre
Typ skrine: TS 8
SE
Balenie
10 pc(s).
Netto hmotnosť
0,42 kg
Brutto hmotnosť
0,55 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177232716
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Fixácia montážnej dosky TS, montáž: bočná/zadná/predsunutá dopredu
Na stiahnutie
Info sheet