- Obj. č.:
- VX 8617403
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Vhodné pre
- Šírka: = 1.000 mm
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 4,4 kg
- Brutto hmotnosť
- 4,82 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177967861
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Pre zasunutie montážnej dosky na stranu, pre VX so šírkou = 1000 mm
- Na stiahnutie
- Info sheet