Montážna sada pre montážne dosky chrbtom k sebe

Obj. č.: VX 8617360

The minimum spacing between the mounting plates facilitates maximum assemblies on both mounting plates.

Obj. č.:
VX 8617360
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkované, chromátované
Montážny pokyn
Navyše je potrebná druhá montážna doska vhodná pre rozmery skrine, viď online zoznam náhradných dielov Rittal.
Pri skriniach so zadnou stenou je možné pre optimálny prístup k zadnej montážnej doske použiť presklené dvere namiesto zadnej steny alebo dverí so zámkom a vedľajších dverí.
Vhodné pre
Typ skrine: VX
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,5 kg
Brutto hmotnosť
0,542 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
2,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
83024900
EAN
4028177921696
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Montážna sada VX pre montážne dosky chrbtom k sebe
Na stiahnutie
Info sheet
Load brochure