Držiak delených montážnych dosiek pre delenú montážnu dosku VX

Obj. č.: VX 8617655

The partial mounting plate may be fitted set back by 20 mm behind the enclosure frame using the partial mounting plate holder, and also fastened to the frame from the outside. The partial mounting plate is also removable from the inside for servicing.

Obj. č.:
VX 8617655
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkované, chromátované
Rozsah dodávky
4 držiaky delených montážnych dosiek
Vrátane upevňovacieho materiálu
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,2 kg
Brutto hmotnosť
0,209 kg
Číslo colnej sadzby
83024900
EAN
4028177924444
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Držiak delených montážnych dosiek pre VX
Na stiahnutie
Info sheet