Adaptérová lišta pre kompatibilitu VX

Obj. č.: SZ 8617751

To create compatibility of the interior installation between VX SE and VX25. The adaptor rail VX can be cut to length for customised configurations.

Obj. č.:
SZ 8617751
Rozsah dodávky
Adaptérová lišta
Vrátane upevňovacieho materiálu
Možnosti montáže
Na vertikálnom profile skrine VX SE (po celej výške alebo v čiastkových oblastiach)
Na horizontálnom strešnom profile VX SE na šírku
Vhodné pre
Typ skrine: VX SE
Výška: = 2.000 mm
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
4,4 kg
Brutto hmotnosť
5,1 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
23,89
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177958654
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
SZ adaptérová lišta pre kompatibilitu s VX, pre V:: 2000 mm, pre VX SE
Certifikáty
PCF-declaration
Na stiahnutie
Info sheet