Podlahová montážna lišta pre AX

Obj. č.: AX 2394100

Rail for flexible interior configuration of AX compact enclosures in combination with the new AX rail for interior installation. For mounting e.g. VX punched section with mounting flange 23 x 64 mm, LED system lights, VX cable clamp rails and support rails.

Systémové chassis 23 x 64 mm pre VX, VX IT, VX SE, AX z plastu

Systémové chassis 14 x 39 mm pre VX, VX SE, PC, IW, AX

Montážna výstuha pre VX, TS, VX SE, TP, AX

Aretácia dverí pre AX

Dverný polohový spínač pre systémové LED svietidlo

Systémové LED svietidlo

Lišta na mechanické uchytenie káblov Uhlový profil pre VX, TS, VX SE, AX, PC, systém podstavca VX

Nosná lišta 48 x 26 mm pre VX, VX SE, PC, IW, AX

Obj. č.:
AX 2394100
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Dĺžka
99 mm
Možnosti montáže
Na vstavanie do AX z oceľového plechu len v kombinácii s lištou pre vnútorné vybavenie AX
Vhodné pre
Typ skrine: AX
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
0,4 kg
Brutto hmotnosť
0,451 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177965737
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
AX podlahová montážna lišta
Na stiahnutie
Instructions