- Obj. č.:
- SZ 5001050
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Dĺžka
- 510 mm
- Možnosti montáže
- Zohľadnite, prosím, rôzne možnosti montáže v systémoch skríň TP a kompaktnej rozvádzačovej skrini HD. Nájdete ich v príslušnom montážnom návode.
- Vhodné pre
- Typ skrine: HD compact enclosure
TP
- Balenie
- 4 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,44 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,639 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177479586
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
SZ lišta pre montáž vnútorného vybavenia, pre TP, HD, D: 510 mm