Lišta na montáž vnútorného vybavenia pre TP, kompaktná rozvádzačová skriňa HD

Obj. č.: SZ 5001052

For mounting on the existing threaded bolts. With system punchings on three sides.

Obj. č.:
SZ 5001052
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Dĺžka
910 mm
Možnosti montáže
Zohľadnite, prosím, rôzne možnosti montáže v systémoch skríň TP a kompaktnej rozvádzačovej skrini HD. Nájdete ich v príslušnom montážnom návode.
Vhodné pre
Typ skrine: HD compact enclosure
TP
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
2,616 kg
Brutto hmotnosť
2,814 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177479609
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
SZ lišta pre montáž vnútorného vybavenia, pre TP, HD, D: 910 mm