TS montážna lišta 18 x 38 mm

Obj. č.: TS 8612250

Installation on the vertical TS enclosure section on the outer mounting level, on the horizontal TS enclosure section and on the base configuration rail for CM.

Obj. č.:
TS 8612250
Materiál
Oceľový plech
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacích skrutiek
Možnosti montáže
Na vertikálnom profile skrine TS, VX SE na vonkajšej montážnej rovine
Na horizontálnom profile skrine TS, VX SE
Na podlahovej montážnej lište pre TP
Poznámka
Pri skriniach s montážnou doskou sú 2 montážne lišty už súčasťou dodávky.
Vhodné pre
Šírka/hĺbka: 500 mm
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
1,64 kg
Brutto hmotnosť
2,04 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177213098
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
TS montážna lišta 18 x 38 mm, pre š/h: 500 mm
Dokumentácia
Technical details