Montážní výztuha pro VX, TS, VX SE, TP, AX

Obj. č.: TS 4579000

Pro jednoduché upevnění kabelových kanálů, držáků kabelových hadic, ochranných krytů proti dotyku, vestaveb dvířek, uchycení a fixace kabelů.

Obj. č.:
TS 4579000
Popis výrobku
Pro jednoduché upevnění kabelových kanálů, držáků kabelových hadic, ochranných krytů proti dotyku, vestaveb dvířek, uchycení a fixace kabelů.
Technické údaje
Děrování Ø 4,5 mm v rozměrovém rastru 25 mm
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Délka
790 mm
Vhodné pro šířku dveří
900 mm
Možnosti montáže VX SE
Do šířky dveří 900 mm
Ve skříni šířky 800 mm, na vnitřní montážní rovině
Možnosti montáže AX
In enclosure width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Možnosti montáže AX z nerezové oceli
Do šířky skříně 800 mm
Do šířky dveří 800 mm, ve spojení s děrovanou dveřní lištou
Možnosti montáže TS
Ve skříni šířky/hloubky 800 mm, na vnitřní montážní rovině
Možnosti montáže TP
In TP pedestal and one-piece console pedestal width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Vhodné pro
Typ skříně: TS
VX SE
TP
AX
Šířka/hloubka: 800 mm
Balení
20 ks
Netto hmotnost
8 kg
Brutto hmotnost
8,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
31,3 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177103351
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
TS montážní výztuha, pro TS, VX SE, TP, pro montáž na vnitřní montážní rovině: pro Š/H: 800 mm, pro šířku dveří: 900 mm, D: 790 mm
Na stiahnutie
Informační leták
Dokumentácia
Technika v detailu