- Obj. č.:
 
- TS 4599000
 
- Technické údaje
 
- Děrování Ø 4,5 mm v rozměrovém rastru 25 mm 
 
- Materiál
 
- Ocelový plech 
 
- Povrch
 
- Pozinkovaný 
 
- Rozsah dodávky
 
- Včetně upevňovacího materiálu 
 
- Délka
 
- 890 mm 
 
- Vhodné pro šířku dveří
 
- 1 000 mm 
 
- Možnosti montáže VX
 
- null 
 
- Možnosti montáže AX
 
- Ve výšce skříně 1000 mm, v kombinaci s lištou pro vnitřní vybavení AX 
 
- Možnosti montáže AX z nerezové oceli
 
- Do výšky skříně 1000 mm 
 
- Možnosti montáže TS
 
- null 
 
- Vhodné pro
 
- Typ skříně: VX
TS
AX  
- Balení
 
- 20 ks 
 
- Netto hmotnost
 
- 9,3 kg
 
- Brutto hmotnost
 
- 9,42 kg
 
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
 
- 35,6 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- Upozornění ke třídě PCF
 
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení 
 
- Číslo celní sazby
 
- 73269098 
 
- EAN
 
- 4028177103825 
 
- ETIM 9
 
- EC002620 
 
- ETIM 8
 
- EC002620 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27189261 
 
- Popis výrobku
 
- 
TS montážní výztuha, pro TS, VX SE, TP, pro šířku dveří: 1000 mm, D: 890 mm